Endoscope BS-30XHR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1086336-BP

Référence pièce
1086336-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.37 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Zoom numérique(x) 2 Résolution d'affichage(pix) 960 x 240
Champ de vision(°) 54 Mise au point 6cm - ∞ Indice IP IP67 (sonde)
Rayon de courbure max.(mm) 45 Distance de mise au point min.(mm) 60 Diamètre de la sonde(mm) 8
Longueur de sonde(m) 88 Température ambiante(°C) 0 à +45 Poids(g) 330
Source lumineuse 4 LED blanches Alimentation électrique (détails) 4 piles AA 1.5V Caractéristiques de l'endoscope Haute résolution
Type d'endoscope (catégorie) Endoscope

Vous vous trouvez sur la page de Endoscope BS-30XHR, le numéro d'article est le suivant: 1086336-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1086336-BP.

Assistance technique