Référence fabricant: 1590245-BP
Marque: VOLTCRAFT
Prix: 377.13 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1590245-BP
Champ de vision(°) | 107 | Mise au point | 5 à 60cm | Distance de mise au point min.(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la sonde(mm) | 28 | Taille du produit (longueur)(mm) | 235 | Taille du produit (diam.)(mm) | 28 |
Température ambiante(°C) | -20 à +70 | Poids(g) | 334 | Source lumineuse | 12 LED |
Alimentation électrique (détails) | 3-4.2 | Caractéristiques de l'endoscope | Avec transmetteur | Type d'endoscope (catégorie) | Fixation de la caméra |
Convient à (endoscope) | Voltcraft |
Vous vous trouvez sur la page de Tête de caméra avec transmetteur Ø 28mm, le numéro d'article est le suivant: 1590245-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1590245-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles