Support de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1544026-BP

Référence pièce
1544026-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.20 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la sonde(mm) 28 Taille du produit (longueur)(mm) 80 Taille du produit (largeur)(mm) 114
Température ambiante(°C) -20°C - 6 Poids(g) 190 Type d'endoscope (catégorie) Fixation de centrage
Convient à (endoscope) Voltcraft

Vous vous trouvez sur la page de Support de centrage, le numéro d'article est le suivant: 1544026-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1544026-BP.

Assistance technique