Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Appareil de mesure de puissance DC PM-60-A.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1499842-BP

Référence pièce
1499842-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

69.45 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Consommation de courant(mA) 12 Plage(s) de lecture Tension : 5.00 - 60.00V/DC, 0.00 - 60.00 V/DC (avec alimentation externe) · Courant : 0.01 - 20A (30A max 30min, 60A max 5s) · Alimentation : 0.1 - 3600W · Energie : 0.1Wh-9999.9Kwh · Charge électrique : 0.01 - 10000Ah Affichage (détails) LCD
Plage d'affichage 4 paramètres Alimentation électrique (détails) 5 - 60 Connexion Bornes à vis / brins
Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) Appareil de mesure numérique monté en rack

Vous vous trouvez sur la page de Appareil de mesure de puissance DC PM-60-A., le numéro d'article est le suivant: 1499842-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1499842-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique