Compteur numérique monté en rack DCM 340

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

126697-BP

Référence pièce
126697-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.23 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions de l'assemblage(mm) 68.5 x 33 Plage du compteur 0 - 999999 Hauteur des chiffres(mm) 14
Plage de tension d'entrée(V) 3 Vitesse de comptage max.(Hz) 2 Taille du produit (profondeur)(mm) 15.5
Taille du produit (hauteur)(mm) 36 Taille du produit (largeur)(mm) 72 Hauteur du renfoncement(mm) 33
Largeur du renfoncement(mm) 68.5 Plage de température(°C) -10 à +50ºC Couleur Noir
Connexion Connexion soudée Entrée du compteur Niveau clé ou logique Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) Appareil de mesure numérique monté en rack
Réinitialisation Électriquement

Vous vous trouvez sur la page de Compteur numérique monté en rack DCM 340, le numéro d'article est le suivant: 126697-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 126697-BP.

Assistance technique