Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Endoscope BS-100XIP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

513299-BP

Référence pièce
513299-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Résolution d'affichage(pix) 480 x 234 Champ de vision(°) 54
Mise au point 30 – 60mm Indice IP IP67 Rayon de courbure max.(mm) 45
Distance de mise au point min.(mm) 30 Diamètre de la sonde(mm) 9.8 Longueur de sonde(m) 88
Taille du produit (profondeur)(mm) 135 Taille du produit (hauteur)(mm) 175 Taille du produit (largeur)(mm) 87
Température ambiante(°C) 0 - 45 Poids(g) 430 Source lumineuse 2 LED (blanches)
Alimentation électrique (détails) 4 x piles AA Caractéristiques de l'endoscope Étanche à l'eau Type d'endoscope (catégorie) Endoscope

Vous vous trouvez sur la page de Endoscope BS-100XIP, le numéro d'article est le suivant: 513299-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 513299-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique