Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Endoscope BS-20 WiFi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1283304-BP

Référence pièce
1283304-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

78.43 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Mise au point 30mm - ∞ Indice IP IP67 (sonde)
Rayon de courbure max.(mm) 45 Distance de mise au point min.(mm) 30 Diamètre de la sonde(mm) 8
Longueur de sonde(m) 85 Taille du produit (hauteur)(mm) 132 Taille du produit (longueur)(mm) 176
Taille du produit (largeur)(mm) 40 Température ambiante(°C) 0 - 45 Poids(g) 275
Source lumineuse 4 LED blanches Alimentation électrique (détails) 4 piles AA (AA) Caractéristiques de l'endoscope Wi-Fi
Type d'endoscope (catégorie) Endoscope

Vous vous trouvez sur la page de Endoscope BS-20 WiFi, le numéro d'article est le suivant: 1283304-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1283304-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique