Endoscope BS-310XWIFI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1544027-BP

Référence pièce
1544027-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

174.89 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Zoom numérique(x) 2 Résolution d'affichage(pix) 960 x 240
Mise au point 30 – 60mm Indice IP IP67 (sonde) Rayon de courbure max.(mm) 45
Diamètre de la sonde(mm) 8 Longueur de sonde(m) 88 Poids(g) 279
Source lumineuse 4 LED blanches Alimentation électrique (détails) 4 x piles AA 1.5V Caractéristiques de l'endoscope Wi-Fi
Type d'endoscope (catégorie) Endoscope

Vous vous trouvez sur la page de Endoscope BS-310XWIFI, le numéro d'article est le suivant: 1544027-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1544027-BP.

Assistance technique