Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Endoscope BS-350XIPSD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1380587-BP

Référence pièce
1380587-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

224.08 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Zoom numérique(x) 4 Résolution d'affichage(pix) 960 x 240
Champ de vision(°) 54 Mise au point 30 – 60mm Indice IP IP64
Rayon de courbure max.(mm) 50 Diamètre de la sonde(mm) 8 Longueur de sonde(m) 88
Taille du produit (hauteur)(mm) 236 Taille du produit (longueur)(mm) 47 Taille du produit (largeur)(mm) 84
Température ambiante(°C) 0 - 45 Poids(g) 350 Source lumineuse 4 LED blanches
Alimentation électrique (détails) 4 x piles AA Caractéristiques de l'endoscope Étanche à l'eau Type d'endoscope (catégorie) Endoscope

Vous vous trouvez sur la page de Endoscope BS-350XIPSD, le numéro d'article est le suivant: 1380587-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1380587-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique