Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Support de la brosse de la caméra de l'endoscope 28mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1544804-BP

Référence pièce
1544804-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.73 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la sonde(mm) 28 Taille du produit (longueur)(mm) 44 Taille du produit (diam.)(mm) 47
Température ambiante(°C) -20°C - 70 Poids(g) 51 Type d'endoscope (catégorie) Fixation de brosse
Convient à (endoscope) Voltcraft

Vous vous trouvez sur la page de Support de la brosse de la caméra de l'endoscope 28mm, le numéro d'article est le suivant: 1544804-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1544804-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique