Diamètre de la caméra de l'endoscope 28mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1214310-BP

Référence pièce
1214310-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,256.03 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Champ de vision(°) 107 Mise au point 5 à 60cm
Indice IP IP67 Rayon de courbure max.(mm) 100 Distance de mise au point min.(mm) 50
Diamètre de la sonde(mm) 28 Longueur de sonde(m) 25 Température ambiante(°C) -20 à +60ºC
Poids(g) 6.5 Compatible avec (détails) BS-1000 Source lumineuse 16 LED, blanches, réglables
Alimentation électrique (détails) BS-500 ou BS-1000T Caractéristiques de l'endoscope Pivotement Type d'endoscope (catégorie) Sonde endoscopique
Convient à (endoscope) VOLTCRAFT BS-1000T

Vous vous trouvez sur la page de Diamètre de la caméra de l'endoscope 28mm, le numéro d'article est le suivant: 1214310-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1214310-BP.

Assistance technique