Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Sonde de caméra de l'endoscope

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1182109-BP
1209064-BP
1499841-BP
409212-BP
513109-BP
513138-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Champ de vision
(°)
Mise au point Distance de mise au point min.
(mm)
Diamètre de la sonde
(mm)
Longueur de sonde
(m)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (diam.)
(mm)
Température ambiante
(°C)
Poids
(g)
Source lumineuse Alimentation électrique (détails) Convient à (endoscope)
-

58.25 €

4 jours 5460mm - ∞608118.00 - 451454 LED blanchesvia l'endoscopeVOLTCRAFT BS-350XIPSD

301.40 €

4 jours 5430mm - ∞309.820--0 - 4513404 LED blanchesvia l'endoscopeVOLTCRAFT BS-350XIPSD
-

60.00 €

4 jours -3.6mm -∞3.6101---1564 LED, blanches-VOLTCRAFT BS-350XIPSD
-

94.07 €

4 jours 5430 – 60mm30820208.00 - 454404 LED blanchesvia l'endoscopeVOLTCRAFT BS-30XHR
-

58.25 €

4 jours 5430 – 60mm308118.00 - 451454 LED blanchesvia l'endoscopeVOLTCRAFT BS-100XIP
-

109.79 €

4 jours 5430 – 60mm305.5115.50 - 45954 LED blanchesvia l'endoscopeVOLTCRAFT BS-350XIPSD

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Indice IP IP67 Rayon de courbure max.(mm) 45
Caractéristiques de l'endoscope LED allumée Type d'endoscope (catégorie) Sonde endoscopique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique