Sonde de caméra d'endoscope flexible double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
102736-BP
103558-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de sonde
(m)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Poids
(g)

622.00 €

1 Disponible 3 jours 3301300

468.95 €

1 Disponible 3 jours 1101130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 320 x 240 Mise au point 20 – 60mm Indice IP IP67
Distance de mise au point min.(mm) 20 Diamètre de la sonde(mm) 5.8 Source lumineuse 4 LED, blanches, intensité variable de 4200lx
Caractéristiques de l'endoscope Pivotement Type d'endoscope (catégorie) Sonde endoscopique Convient à (endoscope) VOLTCRAFT BS-1500T

Assistance technique