Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1209851-BP
Résolution de la caméra(pix) | 640 x 480 | Résolution d'affichage(pix) | 320 x 240 | Mise au point | 60mm - ∞ |
---|---|---|---|---|---|
Rayon de courbure max.(mm) | 45 | Distance de mise au point min.(mm) | 60 | Diamètre de la sonde(mm) | 8 |
Longueur de sonde(m) | 183 | Poids(g) | 680 | Source lumineuse | 4 LED blanches |
Caractéristiques de l'endoscope | Étanche à l'eau | Type d'endoscope (catégorie) | Endoscope |
Vous vous trouvez sur la page de Endoscope avec affichage sans fil amovible BS-300 XRSD, le numéro d'article est le suivant: 1209851-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1209851-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles