Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
409211-BP
Résolution de la caméra(pix) | 320 x 240 | Champ de vision(°) | 54 | Mise au point | 10 - 50mm |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Rayon de courbure max.(mm) | 45 | Distance de mise au point min.(mm) | 10 |
Diamètre de la sonde(mm) | 3.9 | Longueur de sonde(m) | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 1 |
Taille du produit (diam.)(mm) | 3.9 | Température ambiante(°C) | 0 - 45 | Poids(g) | 50 |
Compatible avec (détails) | BS-300XWIFI | Source lumineuse | 2 LED (blanches) | Alimentation électrique (détails) | via l'endoscope |
Caractéristiques de l'endoscope | LED allumée | Type d'endoscope (catégorie) | Sonde endoscopique | Convient à (endoscope) | VOLTCRAFT BS-30XHR |
Vous vous trouvez sur la page de Caméra endoscopique flexible, le numéro d'article est le suivant: 409211-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 409211-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles