Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Résolution de la caméra(pix) | 640 x 480 | Champ de vision(°) | 54 | Mise au point | 15 - 100mm |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Rayon de courbure max.(mm) | 50 | Distance de mise au point min.(mm) | 15 |
Diamètre de la sonde(mm) | 5.5 | Température ambiante(°C) | -20 à +60ºC | Compatible avec (détails) | BS-1000 |
Source lumineuse | 4 LED, blanches, peuvent être atténuées | Alimentation électrique (détails) | BS-500 ou BS-1000 | Caractéristiques de l'endoscope | LED allumée |
Type d'endoscope (catégorie) | Sonde endoscopique | Convient à (endoscope) | VOLTCRAFT BS-1500T |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de sonde(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles