Sonde flexible de caméra d'endoscope de vue avant (Numéros de référence)

Sonde flexible de caméra d'endoscope de vue avant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de sonde
(m)

Loading...

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Champ de vision(°) 54 Mise au point 15 - 100mm
Indice IP IP67 Rayon de courbure max.(mm) 50 Distance de mise au point min.(mm) 15
Diamètre de la sonde(mm) 5.5 Température ambiante(°C) -20 à +60ºC Compatible avec (détails) BS-1000
Source lumineuse 4 LED, blanches, peuvent être atténuées Alimentation électrique (détails) BS-500 ou BS-1000 Caractéristiques de l'endoscope LED allumée
Type d'endoscope (catégorie) Sonde endoscopique Convient à (endoscope) VOLTCRAFT BS-1500T

Assistance technique