Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Fréquencemètre FC-2500

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
120558-BP
1238897-BP
1242392-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Service d'étalonnage Étalonné à Type d'affichage
-

246.45 €

4 jours -Normes du fabricant (pas de certificat)LCD

446.45 €

Devis Étalonnage conforme à la directive VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 feuille 7Normes ISO-

497.92 €

Devis Étalonnage conforme à la directive VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 feuille 7Normes DAkkS-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de canal 3 Entrée A 50MHz - 2.5GHz Entrée B 10MHz - 500MHz
Entrée C(MHz) 10Hz - 10 Impédance d'entrée (canal A) 1MΩ, 40pF Impédance d'entrée (canal B)(Ω) 50
Impédance d'entrée (canal C)(Ω) 50 Sensibilité d'entrée (canal A)(mV) 50 Sensibilité d'entrée (canal B)(mV) 50
Sensibilité d'entrée (canal C)(mV) 50 Plage de fréquence 10Hz - 2.5GHz Fréquence max.(Hz) 2.5
Fréquence min.(Hz) 10 Taille du produit (hauteur)(mm) 35 Taille du produit (longueur)(mm) 173
Taille du produit (largeur)(mm) 80 Poids(g) 350 Affichage (détails) Écran LCD à 8 chiffres
Interfaces Prise BNC Alimentation électrique (détails) 4 piles AA ou alimentation enfichable Normes EN 61010-1
Type de compteur de cycles (catégorie) Compteur de cycles Fonctions (compteurs de cycles) Durée de cycle Fonctions spéciales Maintien, min./max., rel.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique