Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
123325-BP
Résolution de la caméra(pix) | 640 x 480 | Résolution d'affichage(pix) | 320 x 480 | Mise au point | 30 – 60mm |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la sonde(mm) | 8 | Longueur de sonde(m) | 88 | Poids(g) | 430 |
Caractéristiques de l'endoscope | Fixation de caméra interchangeable | Type d'endoscope (catégorie) | Endoscope |
Vous vous trouvez sur la page de Endoscope manuel BS-200XW, le numéro d'article est le suivant: 123325-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123325-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles