Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
101030-BP
Plage du compteur | 0 - 9999 | Affichage (comptages) | 9999 | Nombre de chiffres | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (profondeur)(mm) | 22 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 68 | Taille du produit (largeur)(mm) | 58 |
Poids(g) | 38 | Affichage (détails) | LCD | Tension de fonctionnement | Batterie au lithium |
Couleur | Gris | Type d'affichage | LCD | Témoin | bleu |
Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) | Compteur numérique portable | Réinitialisation | Bouton |
Vous vous trouvez sur la page de Compteurs manuels numériques HC-2, le numéro d'article est le suivant: 101030-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101030-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles