Caméra d'inspection de tuyaux extrêmement flexible pour BS-1000T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
101063-BP
101064-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de sonde
(m)
Taille du produit (longueur)
(mm)

858.12 €

1 Disponible 3 jours 1010

1,350.03 €

1 Disponible 3 jours 2525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Champ de vision(°) 107 Mise au point 25 – 100mm
Indice IP IP67 Rayon de courbure max.(mm) 100 Distance de mise au point min.(mm) 50
Diamètre de la sonde(mm) 28 Température ambiante(°C) -20 à +60ºC Compatible avec (détails) BS-1000
Source lumineuse 16 LED, blanches, réglables Alimentation électrique (détails) BS-500 ou BS-1000T Caractéristiques de l'endoscope LED allumée
Type d'endoscope (catégorie) Sonde endoscopique Convient à (endoscope) VOLTCRAFT BS-1500T

Assistance technique