Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Caméra isolée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1590115-BP

Référence pièce
1590115-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Champ de vision(°) 57 Mise au point 3 - 60cm Distance de mise au point min.(mm) 3
Diamètre de la sonde(mm) 11 Longueur de sonde(m) 120 Taille du produit (longueur)(mm) 1240
Taille du produit (diam.)(mm) 14 Catégorie de lecture CAT IV 600V Température ambiante(°C) -20 à +60
Poids(g) 240 Source lumineuse 2 LED Alimentation électrique (détails) 3.7
Type d'endoscope (catégorie) Sonde endoscopique Convient à (endoscope) Voltcraft

Vous vous trouvez sur la page de Caméra isolée, le numéro d'article est le suivant: 1590115-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1590115-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique