Étalonneur IR Blackbody IRS-350

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

101366-BP

Référence pièce
101366-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

825.32 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage d'étalonnage (thermomètre)(°C) +50 à +350 Émissivité 0.95 Taille du produit (hauteur)(mm) 114
Taille du produit (longueur)(mm) 233 Taille du produit (largeur)(mm) 180 Précision (détails)(°C) ±0.5
Plage de température(°C) 50 - 350 Poids(g) 3 Tension de fonctionnement 230
Alimentation électrique (détails) 230 Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Type d'étalonneur (catégorie) Étalonneur

Vous vous trouvez sur la page de Étalonneur IR Blackbody IRS-350, le numéro d'article est le suivant: 101366-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101366-BP.

Assistance technique