Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Thermomètre numérique LCD et horloge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411954-BP
1411963-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Étalonné à

-

Devis Normes DAkkS

-

Devis Normes ISO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur des chiffres(mm) 13 Taille du produit (profondeur)(mm) 24 Taille du produit (hauteur)(mm) 35
Taille du produit (largeur)(mm) 68 Fréquence d'échantillonnage(s) 1 ou 10 Précision (détails)(°C) ± 1
Plage de température(°C) -10 à +110 Résolution de la température(°C) 0.1 Tension de fonctionnement 1 piles mignon (AA)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique