Testeur de composants LCR-100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

101392-BP

Référence pièce
101392-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.13 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision de base (+/-)(%) ±1.2 Plage de lecture de l'inductivité(H) 1µH - 20 Plage de lecture - résistance(MΩ) 01Ω - 110
Fréquence de lecture(Hz) 100/1000 Plage de lecture - capacité(mF) 1pF - 110 Taille du produit (profondeur)(mm) 55
Taille du produit (hauteur)(mm) 182 Taille du produit (largeur)(mm) 82 Poids(g) 360
Affichage (détails) LCD 11000 comptages Interfaces aucune Alimentation électrique (détails) Pack de batteries 9V
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Type de multimètre (catégorie) Testeur de composants

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de composants LCR-100, le numéro d'article est le suivant: 101392-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101392-BP.

Assistance technique