Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
103677-BP
Précision de base (+/-)(%) | 0.3 | Affichage (comptages) | 20000 | Plage de lecture de l'inductivité(H) | 0.01µH - 2000H |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture - résistance(MΩ) | 0.001Ω - 200MΩ | Fréquence de lecture(Hz) | 100Hz - 100kHz | Plage de lecture - capacité(mF) | 0.01pF - 20mF |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 200 | Taille du produit (largeur)(mm) | 95 | Catégorie de lecture | CAT I |
Poids(g) | 640 | Interfaces | aucune | Alimentation électrique (détails) | 6 piles micro (AAA) ; alimentation |
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Affichage (numérique / mécanique / analogique) | Numérique | Type de multimètre (catégorie) | Testeur de composants |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur de composants LCR-300, le numéro d'article est le suivant: 103677-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 103677-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles