Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince de mesure LCR-400 LCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1378820-BP

Référence pièce
1378820-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision de base (+/-)(%) 0.5 Affichage (comptages) 20000 Plage de lecture de l'inductivité(H) 0.001µH - 2000
Plage de lecture - résistance(MΩ) 0.001Ω - 200 Fréquence de lecture(Hz) 100Hz - 100 Plage de lecture - capacité(mF) 0.01pF - 200
Taille du produit (hauteur)(mm) 168 Taille du produit (largeur)(mm) 38 Catégorie de lecture CAT I
Poids(g) 70 Interfaces USB Alimentation électrique (détails) Batterie Li-ion 3.7V/400mAh
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Affichage (numérique / mécanique / analogique) Numérique Type de multimètre (catégorie) Testeur de composants

Vous vous trouvez sur la page de Pince de mesure LCR-400 LCR, le numéro d'article est le suivant: 1378820-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1378820-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique