Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Sonde d'endoscope USB MICRO-500 diam : 12mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1093232-BP

Référence pièce
1093232-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Champ de vision(°) 54 Mise au point 3mm - ∞
Indice IP IP67 (sonde) Rayon de courbure max.(mm) 60 Distance de mise au point min.(mm) 3
Zoom optique(x) 500 Diamètre de la sonde(mm) 12 Longueur de sonde(m) 82
Température ambiante(°C) 0 - 45 Poids(g) 319 Source lumineuse 4 LED blanches
Alimentation électrique (détails) USB Caractéristiques de l'endoscope Zoom optique Type d'endoscope (catégorie) Endoscope USB

Vous vous trouvez sur la page de Sonde d'endoscope USB MICRO-500 diam : 12mm, le numéro d'article est le suivant: 1093232-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1093232-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique