Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Testeur de champ magnétique sans contact MS-440

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

123457-BP

Référence pièce
123457-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

26.88 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 152 Taille du produit (diam.)(mm) 25 Poids(g) 48
Affichage (détails) Visuel/sonore Alimentation électrique (détails) 2 x piles AAA Type de testeur de champ magnétique (catégorie) Testeur de champ magnétique

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de champ magnétique sans contact MS-440, le numéro d'article est le suivant: 123457-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123457-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique