Référence fabricant: 1601757-BP
Marque: VOLTCRAFT
Prix: 16.93 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1601757-BP
Plage de lecture V AC (max.)(V) | 1000 | Plage de lecture V AC (min.)(V) | 90 | Indice IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de fréquence | 50Hz - 60Hz | Fréquence max.(Hz) | 60 | Fréquence min.(Hz) | 50 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 155 | Taille du produit (longueur)(mm) | 25 | Taille du produit (largeur)(mm) | 23 |
Catégorie de lecture | CAT IV 1000V | Poids(g) | 55 | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) |
Type d'affichage | Acoustique | Type de testeur de tension (catégorie) | Testeur de tension sans contact |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur de tension sans contact MS-500, le numéro d'article est le suivant: 1601757-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1601757-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles