Testeur de tension sans contact MS-540

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1601759-BP

Référence pièce
1601759-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture V AC (max.)(V) 1000 Plage de lecture V AC (min.)(V) 12 Indice IP IP65
Plage de fréquence 40Hz - 400Hz Fréquence max.(Hz) 400 Fréquence min.(Hz) 40
Taille du produit (hauteur)(mm) 25 Taille du produit (longueur)(mm) 155 Taille du produit (largeur)(mm) 23
Catégorie de lecture CAT IV 1000V Poids(g) 55 Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Type d'affichage Vibrations Type de lecture (testeurs de tension) Phase Type de testeur de tension (catégorie) Testeur de tension sans contact

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de tension sans contact MS-540, le numéro d'article est le suivant: 1601759-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1601759-BP.

Assistance technique