Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Tête de caméra à nivellement automatique avec transmetteur 30mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1602401-BP

Référence pièce
1602401-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Champ de vision(°) 107 Mise au point 5 à 60cm Rayon de courbure max.(mm) 50
Distance de mise au point min.(mm) 5 Diamètre de la sonde(mm) 30 Taille du produit (longueur)(mm) 245
Taille du produit (diam.)(mm) 30.8 Température ambiante(°C) -20 - 60 Poids(g) 424
Source lumineuse 12 LED Alimentation électrique (détails) 3 VDC - 4.2 Caractéristiques de l'endoscope Orientation automatique de l'image
Type d'endoscope (catégorie) Fixation de la caméra Convient à (endoscope) Voltcraft

Vous vous trouvez sur la page de Tête de caméra à nivellement automatique avec transmetteur 30mm, le numéro d'article est le suivant: 1602401-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1602401-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique