Sonde de caméra d'endoscope semi-flexible

Sonde de caméra d'endoscope semi-flexible

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
125053-BP
125054-BP
125055-BP
125057-BP
125058-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mise au point Distance de mise au point min.
(mm)
Longueur de sonde
(m)
Poids
(g)

348.72 €

1 Disponible 3 jours 15 – 50mm151-

344.33 €

1 Disponible 3 jours 60mm - ∞601140

409.93 €

1 Disponible 3 jours 15 – 50mm152-

388.07 €

1 Disponible 3 jours 15 – 50mm153350

453.65 €

1 Disponible 3 jours 60mm - ∞603350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Indice IP IP67 Diamètre de la sonde(mm) 5.5
Source lumineuse 4 LED, blanches, intensité variable de 3500lx Caractéristiques de l'endoscope LED allumée Type d'endoscope (catégorie) Sonde endoscopique
Convient à (endoscope) VOLTCRAFT BS-1500T

Assistance technique