Référence fabricant: 126609-BP
Marque: VOLTCRAFT
Prix: 15.87 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
126609-BP
Dimensions de l'assemblage(mm) | 45.5 x 22 | Hauteur des chiffres(mm) | 10 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 15.5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 24 | Taille du produit (longueur)(mm) | 15.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 48 |
Hauteur du renfoncement(mm) | 22 | Largeur du renfoncement(mm) | 45.5 | Fréquence d'échantillonnage(s) | 2/10 |
Précision (détails)(°C) | ±1 | Plage de température(°C) | -30 à +70 | Résolution de la température(°C) | 0,1 |
Plage de lecture universelle (max.)(°C) | +70 | Plage de lecture universelle (min.)(°C) | -30 | Tension de fonctionnement | 3 |
Type (divers) | 48 x 24mm | Couleur | Noir | Type d'affichage | LCD |
Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) | Appareil de mesure numérique monté en rack |
Vous vous trouvez sur la page de Module de commutation de température numérique TCM 220, le numéro d'article est le suivant: 126609-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 126609-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles