Référence fabricant: 491627-BP
Marque: VOLTCRAFT
Prix: 32.15 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
491627-BP
Hauteur intérieure(mm) | 210 | Largeur intérieure(mm) | 160 | Profondeur intérieure(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible avec (détails) | VC830 | Couleur | Noir | Matériau | Polyuréthane |
Type de sac de testeur (catégorie) | Sac d'équipement de test |
Vous vous trouvez sur la page de Sac d'équipement de test moyen VC-300, le numéro d'article est le suivant: 491627-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 491627-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles