Adaptateur USB numérique PM-37

Adaptateur USB numérique PM-37
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 1299043-BP

Marque: VOLTCRAFT

Prix: 15.87

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1299043-BP

Référence pièce
1299043-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.87 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A DC (max.)(A) 2.00 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(µA) 0.01 Précision de base (+/-)(%) 2
Affichage (comptages) 999 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 7.00 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 3.00
Catégorie de lecture CAT I Poids(g) 10 Interfaces USB
Alimentation électrique (détails) Alimenté par USB Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Lecture du courant DC
Affichage (numérique / mécanique / analogique) Numérique Type de mesure Moyenne Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable
Mesure de la tension DC

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur USB numérique PM-37, le numéro d'article est le suivant: 1299043-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1299043-BP.

Assistance technique