Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Adaptateur USB numérique PM-40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1378822-BP

Référence pièce
1378822-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

16.80 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A DC (max.)(A) 3.00 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(µA) 0.03 Affichage (comptages) 999
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 5.80 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 3.50 Plage de lecture de fréquence 9.999Hz - 9.999
Taille du produit (hauteur)(mm) 44 Taille du produit (largeur)(mm) 19 Catégorie de lecture CAT I
Plage de température(°C) -40 à +1000 Poids(g) 9 Interfaces Micro USB
Alimentation électrique (détails) Alimenté par USB Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Lecture du courant DC
Affichage (numérique / mécanique / analogique) Numérique Type de mesure Moyenne Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable
Mesure de la tension DC

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur USB numérique PM-40, le numéro d'article est le suivant: 1378822-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1378822-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique