Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
631769-BP
Résolution de la caméra(pix) | 640 x 480 | Champ de vision(°) | 54 | Mise au point | 60mm - ∞ |
---|---|---|---|---|---|
Rayon de courbure max.(mm) | 45 | Distance de mise au point min.(mm) | 60 | Diamètre de la sonde(mm) | 8 |
Longueur de sonde(m) | 93 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32 | Taille du produit (longueur)(mm) | 1140 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 40 | Température ambiante(°C) | 0 - 45 | Poids(g) | 300 |
Source lumineuse | 4 LED blanches | Alimentation électrique (détails) | 5 V/DC via USB | Caractéristiques de l'endoscope | Mise au point |
Type d'endoscope (catégorie) | Endoscope USB |
Vous vous trouvez sur la page de Endoscope USB BS-17 diamètre de la sonde : 8 mm, le numéro d'article est le suivant: 631769-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 631769-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles