Endoscope USB BS-18HD / USB diamètre de la sonde : 8 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1198816-BP

Référence pièce
1198816-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 1280 x 720 Champ de vision(°) 54 Mise au point 30mm - ∞
Dimensions de la poignée(mm) (L x Ø) 220 x 40 Rayon de courbure max.(mm) 45 Distance de mise au point min.(mm) 30
Diamètre de la sonde(mm) 8 Longueur de sonde(m) 88 Taille du produit (hauteur)(mm) 32
Taille du produit (longueur)(mm) 1150 Taille du produit (largeur)(mm) 40 Température ambiante(°C) 0 - 45
Poids(g) 415 Source lumineuse 4 LED blanches Alimentation électrique (détails) 5 V/DC via USB
Caractéristiques de l'endoscope LED allumée Type d'endoscope (catégorie) Endoscope USB

Vous vous trouvez sur la page de Endoscope USB BS-18HD / USB diamètre de la sonde : 8 mm, le numéro d'article est le suivant: 1198816-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1198816-BP.

Assistance technique