Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Endoscope USB BS-22HD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1431292-BP

Référence pièce
1431292-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 1600 x 1200 Champ de vision(°) 60 Mise au point 30 – 80mm
Dimensions de la poignée(mm) (L x Ø) 127 x 66 Rayon de courbure max.(mm) 50 Diamètre de la sonde(mm) 8.5
Longueur de sonde(m) 80 Température ambiante(°C) 0 à +60 Poids(g) 170
Source lumineuse 6 LED (blanches) Alimentation électrique (détails) 5 V/DC via USB Caractéristiques de l'endoscope Fonction d'image
Type d'endoscope (catégorie) Endoscope USB

Vous vous trouvez sur la page de Endoscope USB BS-22HD, le numéro d'article est le suivant: 1431292-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1431292-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique