Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Oscilloscope à canal analogique VC 630-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

122421-BP

Référence pièce
122421-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

536.69 €

2 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bande passante(MHz) 0 (DC) à 30 Impédance d'entrée(MΩ) 1 Plage de tension d'entrée(V) 300
Tension secteur(V AC) 230/115 Nombre d'entrées analogiques 2 Consommation d'énergie (max.)(l) 35
Taille du produit (hauteur)(mm) 150 Taille du produit (longueur)(mm) 455 Taille du produit (largeur)(mm) 310
Catégorie de lecture CAT II 300 V Taille de l'écran(cm) 10 x 8 Plage de base de temps 0.2μs - 0.5s/div
Précision (détails)(°C) ± 3 Déflexion verticale 5mV à 5V/div Poids(g) 7.8
Affichage (détails) Vannes radio Alimentation électrique (détails) 115V/AC ; 230 Type 630
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Accouplement d'entrée AC, DC, TERRE Type d'oscilloscope (catégorie) Analogique
Déclenchement standard, voiture, TV V, TV H

Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope à canal analogique VC 630-2, le numéro d'article est le suivant: 122421-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 122421-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique