Référence fabricant: 101008-BP
Marque: VOLTCRAFT
Prix: 45.52 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
101008-BP
Plage de lecture V AC (max.)(V) | 250 | Plage de lecture V AC (min.)(V) | 200 | Commutation de charge(A) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de fréquence | 40Hz - 70Hz | Fréquence max.(Hz) | 70 | Fréquence min.(Hz) | 40 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 31 | Taille du produit (longueur)(mm) | 105 | Taille du produit (largeur)(mm) | 71 |
Catégorie de lecture | CAT III 250V | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Type de lecture (testeurs de tension) | FI |
Type de testeur de tension (catégorie) | Testeur EMF rotatif |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur EMF rotatif VC-34, le numéro d'article est le suivant: 101008-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101008-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles