Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Multimètre de banc VC611BT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1078700-BP
1241395-BP
548450-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de lecture - résistance
(MΩ)
Plage de température
(°C)
Service d'étalonnage Étalonné à
-

301.40 €

Devis 0.1Ω - 60--Normes ISO

-

Devis 0.1Ω - 60MΩ-10 valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureNormes DAkkS
-

-

4 jours 0.1Ω - 60MΩ-40 à +1000ºC-Normes du fabricant (pas de certificat)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(µA) 0.1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 10 Plage de lecture A DC (max.)(A) 10
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(µA) 0.1 Précision de base (+/-)(%) 0.3 Affichage (comptages) 6000
Résistance AC(MΩ) 10 Résistance DC(MΩ) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600
Plage de lecture V AC (min.)(V) 1 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1
Plage de fréquence 40Hz - 50kHz Plage de lecture de fréquence 1Hz - 60MHz Plage de lecture - capacité(mF) 0.001nF - 20F
Taille du produit (hauteur)(mm) 105 Taille du produit (largeur)(mm) 242 Catégorie de lecture CAT II 600V
Plage de lecture de la température (max.)(°C) +1000 Plage de lecture de la température (min.)(°C) -40 Poids(g) 2
Interfaces aucune Alimentation électrique (détails) 230 V/AC ; 6 piles C Lecture du courant AC/DC
Affichage (numérique / mécanique / analogique) Numérique Type de mesure RMS vraie Type de multimètre (catégorie) Multimètre de banc
Mesure de la tension AC/DC

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique