Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Multimètre de banc VC650BT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1241384-BP
124411-BP
124414-BP
1603382-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Résistance AC
(MΩ)
Plage de lecture - résistance
(MΩ)
Plage de lecture V AC (min.)
(V)
Plage de fréquence Plage de lecture de fréquence Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage de température
(°C)
Service d'étalonnage Étalonné à

652.08 €

Devis 100.01Ω - 40MΩ0.145Hz -100kHz0,001Hz - 400MHz--10 valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureNormes DAkkS

560.21 €

4 jours 100.01Ω - 40MΩ0.245Hz -100kHz0,001Hz - 400MHz305-40 à +1000ºC-Normes du fabricant (pas de certificat)
-

560.21 €

Devis 100.01Ω - 400.145Hz -100kHz0,001Hz - 400MHz---Normes ISO
-

-

Devis 10MΩ0,01Ω - 40MΩ0.145Hz - 1000.001Hz - 400305-40°C à +1000°C-Normes du fabricant (pas de certificat)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(µA) 0.01 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 10 Plage de lecture A DC (max.)(A) 10
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(µA) 0.01 Précision de base (+/-)(%) 0.03 Affichage (comptages) 40000
Résistance DC(MΩ) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.01 Plage de lecture - capacité(mF) 0.001nF - 4000 Taille du produit (hauteur)(mm) 105
Taille du produit (largeur)(mm) 242 Catégorie de lecture CAT II 600V Plage de lecture de la température (max.)(°C) +1000
Plage de lecture de la température (min.)(°C) -40 Poids(g) 2 Interfaces 1 x USB
Alimentation électrique (détails) 230 V/AC ; 6 piles C Lecture du courant AC/DC Affichage (numérique / mécanique / analogique) Numérique
Type de mesure RMS vraie Type de multimètre (catégorie) Multimètre de banc Mesure de la tension AC/DC

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique