Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Multimètre portable VC870, adaptateur de pince multimètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1408508-BP

Référence pièce
1408508-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture - résistance(MΩ) 0.01Ω - 40 Plage de lecture V AC (max.)(V) 750 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.001
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 1000 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.01 Plage de lecture de fréquence 10Hz - 40
Plage de lecture - capacité(mF) 0.001nF - 4 Catégorie de lecture CAT IV 600V Plage de lecture de la température (max.)(°C) +1000
Plage de lecture de la température (min.)(°C) -40 Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Lecture du courant AC/DC
Type de mesure RMS vraie Type de multimètre (catégorie) Adaptateur de pince multimètre Mesure de la tension AC/DC

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre portable VC870, adaptateur de pince multimètre, le numéro d'article est le suivant: 1408508-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1408508-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique