Pince multimètre VC-310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1307542-BP
1411567-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de lecture A DC (max.)
(A)
Catégorie de lecture Étalonné à Affichage (numérique / mécanique / analogique)

40.72 €

1 Disponible 3 jours -CAT III 300VNormes du fabricant (pas de certificat)Numérique

179.16 €

1 Disponible 14 jours 200-Normes DAkkS-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 200 Plage de lecture A AC (min.)(A) 0.001 Précision de base (+/-)(%) 2.5
Plage de fréquence(Hz) 50/60 Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 16 Taille du produit (hauteur)(mm) 158
Taille du produit (largeur)(mm) 60 Poids(g) 150 Affichage (comptages) 2000
Type (type de fabricant) VC-310 Lecture du courant AC Type de multimètre (catégorie) Pince multimètre

Assistance technique