Référence fabricant: 1307543-BP
Marque: VOLTCRAFT
Prix: 54.20 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1307543-BP
Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) | 200 | Plage de lecture A AC (min.)(A) | 0.001 | Précision de base (+/-)(%) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de fréquence(Hz) | 50/60 | Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) | 16 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 158 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 60 | Poids(g) | 150 | Affichage (comptages) | 2000 |
Catégorie de lecture | CAT III 300V | Type (type de fabricant) | VC-320 | Lecture du courant | AC |
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Affichage (numérique / mécanique / analogique) | Numérique | Type de mesure | RMS vraie |
Type de multimètre (catégorie) | Pince multimètre |
Vous vous trouvez sur la page de Pince multimètre VC-320, le numéro d'article est le suivant: 1307543-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1307543-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles