Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1307544-BP
Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) | 100 | Plage de lecture A AC (min.)(A) | 0.001 | Plage de lecture A DC (max.)(A) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(A) | 0.001 | Résistance AC(MΩ) | 10 | Précision de base (+/-)(%) | 0.7 |
Résistance DC(MΩ) | 10 | Plage de fréquence(Hz) | 45 - 400 | Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) | 17 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 175 | Taille du produit (largeur)(mm) | 60 | Plage de lecture - capacité(mF) | 0.001nF - 20 |
Plage de lecture - résistance(MΩ) | 0.1Ω – 20MΩ | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture V AC (min.)(mV) | 0.001 |
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture de tension DC (min.)(V) | 0.1 | Poids(g) | 170 |
Affichage (comptages) | 2000 | Catégorie de lecture | CAT III 300V | Type (type de fabricant) | VC-330 |
Lecture du courant | AC/DC | Mesure de la tension | AC/DC | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) |
Affichage (numérique / mécanique / analogique) | Numérique | Type de mesure | RMS vraie | Type de multimètre (catégorie) | Pince multimètre |
Vous vous trouvez sur la page de Pince multimètre VC-330, le numéro d'article est le suivant: 1307544-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1307544-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles