Adaptateur de pince ampèremétrique VC-511

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
122377-BP
1238065-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Service d'étalonnage Étalonné à
-

71.55 €

1 Disponible 3 jours -Normes du fabricant (pas de certificat)

160.60 €

1 Disponible 9 jours 5 valeurs d'étalonnage par zone ; DC, ACNormes ISO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 400 Plage de lecture A AC (min.)(A) 0 Plage de lecture A DC (max.)(A) 400
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(A) 0 Précision de base(%) ±2.5 Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 30
Taille du produit (hauteur)(mm) 37 Taille du produit (longueur)(mm) 149 Taille du produit (largeur)(mm) 63
Résolution(A) 1mV = 1 Poids(g) 220 Alimentation électrique (détails) 2 piles AAA
Catégorie de lecture CAT IV 300V Lecture du courant AC/DC Type d'adaptateur de pince ampèremétrique (catégorie) Adaptateur de pince multimètre

Assistance technique