Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1386328-BP |
1590176-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|
53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | ||
- | 118.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes ISO |
Loading...
Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) | 400 | Plage de lecture A AC (min.)(A) | 10 | Résistance AC(MΩ) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Précision de base (+/-)(%) | 1.5 | Résistance DC(MΩ) | 10 | Plage de lecture de fréquence(Hz) | 50Hz - 60 |
Plage de fréquence(Hz) | 50 - 60 | Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) | 30 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 230 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 40 | Taille du produit (largeur)(mm) | 82 | Plage de lecture - résistance(MΩ) | 0.1Ω – 20MΩ |
Plage de lecture de la température (max.)(°C) | +760 | Plage de lecture de la température (min.)(°C) | -20 | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 600 |
Plage de lecture V AC (min.)(mV) | 0.1 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture de tension DC (min.)(V) | 0.1 |
Poids(g) | 230 | Affichage (comptages) | 2000 | Alimentation électrique (détails) | Batterie 9V |
Catégorie de lecture | CAT III 600V | Type (type de fabricant) | VC-519 | Lecture du courant | AC |
Mesure de la tension | AC/DC | Affichage (numérique / mécanique / analogique) | Numérique | Type de mesure | Moyenne |
Type de multimètre (catégorie) | Pince multimètre |
Configurer
Propriétés de base
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles